LSNUT-AAAG-UQKE – Dado filettato
Dati tecnici
-
Codice della filettatura UQKE
-
Diametro della vite 9.53 mm
-
Numero di marce 4
-
Diametro del cerchio del bullone 22.2 mm
-
Tipo di filettatura ACME
-
Passo della vite 10.16 mm
-
Motori adatti LSA...-UQKE
-
Diametro del foro 3.6 mm