ST8918M6708-A –  Motore passo-passo - NEMA 34

Disponibilità

Configurare

Dati tecnici

  • NEMA 34 
  • Corrente per avvolgimento 6.7 A
  • Coppia di tenuta bipolare 593.97 Ncm
  • Resistenza per avvolgimento 0.45 Ohm
  • Risoluzione 1.8 °/passo
  • Peso 2.8 kg
  • Dimensione 86 mm
  • Coppia di mantenimento unipolare 420 Ncm
  • Momento d'inerzia del rotore 1900 gcm²
  • Induttanza per avvolgimento 2.1 mH
  • Lunghezza "A" 96 mm

Dimensioni


Curve di coppia

Created with Highcharts 9.3.3Velocità [rpm]Coppia [Nm]4050607080901002003004005006007008009001 0002 00002.004.006.008.00
Limite di carico consigliato:
Carico statico massimo a breve termine che può essere raggiunto tenendo conto della vita utile. della durata di vita.
Coppia
Potenza in uscita
Coppia [Nm] a 123.75 giri/min
9.45A 24V parallelo
 
 
5.54
9.45A 48V parallelo
 
 
6.36
4.76A 24V serie
 
 
3.25
4.76A 48V serie
 
 
5.78