ST8918D6708-A –  Motore passo-passo - NEMA 34

Disponibilità

Configurare

Dati tecnici

  • NEMA 34 
  • Corrente per avvolgimento 6.7 A
  • Coppia di tenuta bipolare 1202.08 Ncm
  • Resistenza per avvolgimento 0.75 Ohm
  • Risoluzione 1.8 °/passo
  • Peso 5.4 kg
  • Dimensione 86 mm
  • Coppia di mantenimento unipolare 850 Ncm
  • Momento d'inerzia del rotore 4000 gcm²
  • Induttanza per avvolgimento 4.9 mH
  • Lunghezza "A" 156 mm

Dimensioni


Curve di coppia

Created with Highcharts 9.3.3Velocità [rpm]Coppia [Nm]4050607080901002003004005006007008009001 00003.006.009.0012
Limite di carico consigliato:
Carico statico massimo a breve termine che può essere raggiunto tenendo conto della vita utile. della durata di vita.
Coppia
Potenza in uscita
Coppia [Nm] a 97.50 giri/min
9.45A 24V parallelo
 
 
6.85
9.45A 48V parallelo
 
 
9.47
4.76A 24V serie
 
 
3.48
4.76A 48V serie
 
 
7.3

Scaricamenti