ST8918D6708-B – Motore passo-passo - NEMA 34
Disponibilità
È possibile configurare questo articolo con altri. Per iniziare, fate clic sul pulsante configura qui sotto.
Dati tecnici
-
NEMA 34
-
Corrente per avvolgimento 6.7 A
-
Coppia di tenuta bipolare 1202.08 Ncm
-
Resistenza per avvolgimento 0.75 Ohm
-
Risoluzione 1.8 °/passo
-
Peso 5.4 kg
-
Dimensione 86 mm
-
Coppia di mantenimento unipolare 850 Ncm
-
Momento d'inerzia del rotore 4000 gcm²
-
Induttanza per avvolgimento 4.9 mH
-
Lunghezza "A" 156 mm
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
Coppia [Nm] a 97.50 giri/min
|
||
---|---|---|---|---|
9.45A 24V parallelo | 6.85 | |||
9.45A 48V parallelo | 9.47 | |||
4.76A 24V serie | 3.48 | |||
4.76A 48V serie | 7.3 | |||
|