STF2818X0504-A –  Motore passo-passo ultrapiatto

Disponibilità

Configurare

Motore passo-passo ultrapiatto a coppia elevata con flangia da 28 x 34 mm, altezza di 9,4 mm, angolo di passo (passo completo) di 1,8°, coppia elevata e velocità fino a 4500 giri/min. È la soluzione ideale per le applicazioni di alimentazione nell'industria dei semiconduttori o per gli agitatori.

Un'ampia gamma di versioni personalizzate di alberi e cavi e di prodotti su misura è disponibile alla voce Soluzioni personalizzate.

È possibile configurare questo articolo con altri. Per iniziare, fate clic sul pulsante configura qui sotto.

Dati tecnici

  • NEMA
  • Corrente per avvolgimento 0.5 A
  • Coppia di mantenimento unipolare 0.98 Ncm
  • Resistenza per avvolgimento 3.7 Ohm
  • Risoluzione 1.8 °/passo
  • Peso 0.028 kg
  • Dimensione 28 mm
  • Coppia di mantenimento 0.98 Ncm
  • Momento d'inerzia del rotore 1.7 gcm²
  • Induttanza per avvolgimento 0.88 mH
  • Lunghezza "A" 9.4 mm

Dimensioni


Curve di coppia

Created with Highcharts 9.3.3Velocità [rpm]Coppia [Nm]1002003004005006007008009001 0002 0003 0004 0000.00200.00400.00600.00800.010
Limite di carico consigliato:
Carico statico massimo a breve termine che può essere raggiunto tenendo conto della vita utile. della durata di vita.
Coppia
Potenza in uscita
Coppia [Nm] a 360.00 giri/min
0.5A 12V
 
 
0.00915
0.5A 24V
 
 
0.00776
0.5A 48V
 
 
0.00554

Accessori

AP8918L9504 Motore passo-passo con attacco PG IP65 - NEMA 34