STF2818X0504-A –  Motore passo-passo ultrapiatto
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
Motore passo-passo ultrapiatto a coppia elevata con flangia da 28 x 34 mm, altezza di 9,4 mm, angolo di passo (passo completo) di 1,8°, coppia elevata e velocità fino a 4500 giri/min. È la soluzione ideale per le applicazioni di alimentazione nell'industria dei semiconduttori o per gli agitatori.

Un'ampia gamma di versioni personalizzate di alberi e cavi e di prodotti su misura è disponibile alla voce Soluzioni personalizzate.

È possibile configurare questo articolo con altri. Per iniziare, fate clic sul pulsante configura qui sotto.

Dati tecnici

  • NEMA
  • Corrente per avvolgimento 0.5 A
  • Coppia di mantenimento unipolare
  • Resistenza per avvolgimento 3.7 Ohm
  • Risoluzione 1.8 °/passo
  • Peso
  • Dimensione
  • Coppia di mantenimento
  • Momento d'inerzia del rotore 1.7 gcm²
  • Induttanza per avvolgimento 0.88 mH
  • Lunghezza "A"

Dimensioni

[Translate to Italian:] STF2818
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
AP8918L9504 Motore passo-passo con attacco PG IP65 - NEMA 34