GPLL22-90 –  Riduttori epicicloidali economici
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
Questo articolo non può essere ordinato da solo, ma solo come parte di una configurazione.

Dati tecnici

  • Rapporto di riduzione 89.72 
  • Max. Coppia di uscita 1.2 Nm
  • Massimo. Gioco torsionale 150  (minuti angolari)
  • Lunghezza flangia L1
  • Vita utile 1000 h
  • Temperatura operativa Da -10 a +80 °C
  • Carico assiale ammissibile sull'albero 7 N
  • Coppia di uscita Valore nominale 0.4 Nm
  • Efficienza 60 %
  • Lunghezza "L"
  • Peso
  • Per le dimensioni del motore NEMA 8, NEMA 11 
  • Max. Velocità di ingresso 9000 giri al minuto
  • Carico radiale ammissibile dell'albero 10 N

Dimensioni

[Translate to Italian:] GPLL22
Creazione in corso ...