Elaborazione standard

Nanotec offre assemblaggi di cavi e connettori a partire da una quantità d'ordine di 1 pezzo. Utilizzate il modulo per selezionare la modifica desiderata.

Tutte le altre modifiche sono possibili solo dopo aver consultato il nostro ufficio vendite. Si prega di inviare la richiesta con un disegno dettagliato a [email protected].

Modulo di download


Fili più corti

L'accorciamento dei trefoli è possibile per i cavi con e senza connettori.

Prezzo/Quantità 1 5 10 25 50 100
Fili più corti 19€.50 € 13.65 € 11,70 € 9,75 € 7,80 € 7,41
Fili più corti + spine € 21.90 € 15,33 € 13,14 € 10,95 € 8,76 € 8,32

Fili più lunghi

Il prolungamento dei fili a trefoli è possibile per i cavi con e senza spina. Le giunzioni saldate sono isolate con tubi termorestringenti approvati UL.

Prezzo/Quantità 1 5 10 25 50 100
Fili più lunghi 39€.50 € 27.65 € 23,70 € 19,75 € 15,80 € 15,01
Fili più lunghi + spine € 43.90 € 30,73 € 26,34 € 21,95 € 17,56 € 16,68

Tubi flessibili di protezione

Le guaine protettive nere approvate UL sono disponibili in vari diametri per proteggere dai danni meccanici.

Prezzo/Quantità 1 5 10 25 50 100
Plug € 6,50 € 4,55 € 3,90 € 3,25 € 2,60 € 2,47

Gruppo connettore JST

Conformemente alla sezione del filo, Nanotec assembla anche i connettori JST delle serie JST-PH, JST-XH e JST-VH sui motori.

Prezzo/Quantità 1 5 10 25 50 100
Plug € 21.90 € 15,33 € 13,14 € 10,95 € 8,76 € 8,32
Tipo di spina per dimensione AWG
JST-PHR 26-28
JST-XHP 26-28
JST-VHR 22
 

Adattamenti personalizzati

I seguenti gruppi di cavi e connettori sono possibili solo dopo aver consultato il nostro ufficio vendite. Inviate la vostra richiesta con un disegno dettagliato a [email protected].


Gruppo spina

Per i nostri motori offriamo un'ampia gamma di connettori, compresi quelli sub-D9/15 o ad alta densità. Sono possibili anche connettori ad alta polarità e interblocchi con contatti di andata e ritorno in serie.


Accorpamento di cavi

Le fascette standard offerte da Nanotec per l'impacchettamento dei cavi hanno una temperatura di esercizio di +105° C e soddisfano lo standard UL-94V-2 per quanto riguarda l'infiammabilità.


Torsione a coppie

Per ridurre al minimo l'accoppiamento o le interferenze, i cavi del motore e dell'encoder possono essere intrecciati a coppie.


Tubi protettivi sopra i fili

Le guaine di protezione sono disponibili in vari diametri e design per proteggere da danni meccanici. Sono disponibili anche tubi protettivi a spirale o tubi protettivi in metallo.


Tubi flessibili di schermatura

I cavi del motore possono essere dotati di uno schermo intrecciato per una maggiore protezione EMC. I motori Nanotec con protezione IP65 sono già dotati di un pressacavo con protezione EMC.


Misure EMC

Nanotec offre cavi adatti alla messa a terra di motori o componenti elettronici. Se non si raggiungono i valori richiesti per una banda di frequenza, è possibile integrare nel cavo ferriti di dimensioni specifiche per l'applicazione.


Etichettatura

I marcatori per cavi resistenti agli oli e alle sostanze chimiche sono disponibili in una varietà di colori e dimensioni e vengono applicati da Nanotec nel punto desiderato.


Marcature

Oltre alle consuete marcature resistenti allo strappo, Nanotec offre marcature o etichette per motori che garantiscono una chiara tracciabilità del prodotto.


Cavo di prolunga

I  cavi di prolunga  adattiper i nostri motori con connettori JST sono disponibili nel nostro negozio.


Codice 2D

Oltre al numero di articolo specifico del cliente, al motore possono essere applicati anche il numero di serie, il numero di lotto e di partita, nonché un codice a barre, un codice 2D o un codice QR.


Spina integrata

I motori passo-passo della serie SC (SCA2018SC2818, SC3518, SC4118, SC6018) sono dotati di un connettore integrato che consente un assemblaggio personalizzato dei cavi.


Altra sezione del conduttore

Oltre ai consueti trefoli singoli da 0,08 mm² a 4 mm² (VDE, UL/CSA), Nanotec offre sia trefoli resistenti alle alte temperature che cavi multipli (schermati e non schermati) con guaine abbinate come opzione.


Uscita anteriore a trefoli

Su richiesta, possiamo fornire motori con uscite cavi anteriori o posteriori per semplificare l'integrazione nelle architetture dei dispositivi esistenti.


Diversi colori di fili

È inoltre possibile ordinare diversi colori di fili per una codifica individuale dei colori.


Passaggio cavi sigillato

Nanotec offre prese per cavi angolate, pressacavi PG o connettori M12, M16 e M17 per proteggere le prese per cavi.