Viti e dadi filettati  –  Tipi

Motori-passo - viti con filettatura trapezoidale o filettatura ACME

Viti filettate

Nanotec offre viti con filettatura trapezoidale e ACME. Tutti i tipi di viti sono disponibili in varie lunghezze, diametri e passi della vite
  • Filo conduttore  -
  • Gioco assiale standard 0.03 mm - 0.07 mm
  • Massimo. Gioco assiale  -
  • Resistenza alla trazione 760 N/mm2
Dadi filettati

Dadi filettati

Nanotec ha in programma dadi standard e precaricati con Funzionamento fluido e lunga Durata di vita da abbinare alle viti filettate.
  • Tipo di filettatura Trapezoidale, ACME 
  • Diametro della filettatura  -
  • Filo conduttore  -

Viti e dadi filettati  –  Filtro

Attendere il caricamento del Productfinder ...

{{ curve.panelTitle }}

Limite di carico consigliato:
Carico statico massimo a breve termine che può essere raggiunto tenendo conto della vita utile. della durata di vita.
Limite di carico consigliato
Regione a servizio continuo
Coppia [Nm] a {{ curve.comparePoint | number : 2 }} giri/min Velocità [rpm] a {{ curve.comparePoint | number : 2 }} Nm
{{ dataRow.max_power }}A {{ dataRow.voltage }}V {{ dataRow.wiring }}
 
 
 
{{ curve.calculateValueAtComparePoint(dataRow) }}
  • {{ attribute.label }}

{{ curve.panelTitle }}

Limite di carico consigliato:
Carico statico massimo a breve termine che può essere raggiunto tenendo conto della vita utile. della durata di vita.
Limite di carico consigliato
Regione a servizio continuo
Coppia [Nm] a {{ curve.comparePoint | number : 2 }} giri/min Velocità [rpm] a {{ curve.comparePoint | number : 2 }} Nm
{{ dataRow.voltage }}V {{ dataRow.wiring }}
 
 
 
{{ curve.calculateValueAtComparePoint(dataRow) }}
  • {{ attribute.label }}

{{ curve.panelTitle }}

Limite di carico consigliato:
Carico statico massimo a breve termine che può essere raggiunto tenendo conto della vita utile. della durata di vita.
Limite di carico consigliato
Regione a servizio continuo
Forza [N] a {{ curve.comparePoint | number : 2 }} mm/s Velocità [mm/s] a {{ curve.comparePoint | number : 2 }} N
{{ dataRow.max_power }}A {{ dataRow.voltage }}V {{ dataRow.wiring }}
 
 
 
{{ curve.calculateValueAtComparePoint(dataRow) }}
  • {{ attribute.label }}
Istruzioni/Aiuto Condividi i risultati

{{ pfinder.totalResults }} Risultati

Mostra