LSNUT-AE-THCA – Dado filettato precaricato assialmente con molla di compressione
Dati tecnici
-
Codice della filettatura THCA
-
Diametro della vite 5 mm
-
Numero di marce 2
-
Diametro del cerchio del bullone 19.1 mm
-
Tipo di filettatura Trapezoidale
-
Passo della vite 2 mm
-
Motori adatti LSA...-THCA
-
Diametro del foro 3.6 mm