LSNUT-AEAJ-TSCA – Dado filettato precaricato assialmente con molla di compressione
Dati tecnici
-
Codice della filettatura TSCA
-
Diametro della vite 10 mm
-
Numero di marce 1
-
Diametro del cerchio del bullone 28.6 mm
-
Tipo di filettatura Trapezoidale
-
Passo della vite 2 mm
-
Motori adatti LSA... TSCA
-
Diametro del foro 4.8 mm