SCB6018M4204-B –  Motore passo-passo con tecnologia FluxFocus - NEMA 24

Disponibilità

Configurare
È possibile configurare questo articolo con altri. Per iniziare, fate clic sul pulsante configura qui sotto.

Dati tecnici

  • NEMA 24 
  • Corrente per avvolgimento 4.2 A
  • Momento d'inerzia del rotore 450 gcm²
  • Induttanza per avvolgimento 1.3 mH
  • Lunghezza "A" 56 mm
  • Fine dell'albero doppio 
  • Albero Albero appiattito (D-Cut) 
  • Dimensione 60 mm
  • Coppia di mantenimento 200 Ncm
  • Resistenza per avvolgimento 0.49 Ohm
  • Risoluzione 1.8 °/passo
  • Peso 0.77 kg
  • Diametro dell'albero 8 mm

Dimensioni


Curve di coppia

Created with Highcharts 9.3.3Velocità [rpm]Coppia [Nm]1.002.004.001020401002004001 0002 0004 00000.601.201.802.40
Limite di carico consigliato:
Carico statico massimo a breve termine che può essere raggiunto tenendo conto della vita utile. della durata di vita.
Coppia
Potenza in uscita
Coppia [Nm] a 448.70 giri/min
4.2A 24V
 
 
1.68
4.2A 48V
 
 
2

Accessori

ZK-VHR-6-300-4 Cavo motore SCA56, SCB56, SCB60, LA56, LSA56, 0.3m