Brushless direct current motors, abbreviated as BLDC motors, are – despite their name – three-phase current synchronous machines: the rotor follows a magnetic rotational field and the movement is synchronous to the AC voltage applied to the windings. This motor type is frequently referred to as "brushless direct current motor" because, in many applications, it replaces direct current motors with brushes (brushed DC or commutator motors).…
DF45L024048-E – Motore piatto DC brushless con encoder
Disponibilità
- Contattaci per conoscere le disponibilità attuali e i prezzi per grandi quantità.
È possibile configurare questo articolo con altri. Per iniziare, fate clic sul pulsante configura qui sotto.
Dati tecnici
-
Corrente nominale 3.5 A
-
Induttanza (da linea a linea) 0.27 mH
-
Costante di coppia 3.69 Ncm/A
-
Collegamento del motore PCB
-
Momento di picco 39 Ncm
-
Potenza nominale 65 W
-
Velocità nominale 4840 giri/min
-
Dimensione 45 mm
-
Risoluzione dell'encoder 1024 Impulsi per giro
-
Resistenza da linea a linea 0.56 Ohm
-
Momento d'inerzia del rotore 181 gcm²
-
Peso 0.16 kg
-
Corrente di picco 10 A
-
Lunghezza "A" 29 mm
-
Coppia nominale 13 Ncm
-
Tensione nominale 24 V
-
Encoder
-
Tipo di encoder incrementale
Dimensioni
Curve di coppia
Limite di carico consigliato:
Carico statico massimo a breve termine che può essere raggiunto tenendo conto della vita utile. della durata di vita.
Carico statico massimo a breve termine che può essere raggiunto tenendo conto della vita utile. della durata di vita.
Velocità
|
Potenza in uscita
|
Efficienza
|
Potenza in ingresso
|
Perdita di potenza
|
Consumo di corrente
|
Regione a servizio continuo
|
Velocità [rpm] a 2,693.50 Nm
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24V |
|
n/a | ||||||
|
Scaricamenti
Accessori
ZK-DF90-E-500 | Cavo motore 0.5m |
|
|
ZK-NME2-12-500-S | Cavo encoder NME2/3 0.5m |
|