LGA201S06-A-UEAI-019 –  Attuatore lineare vincolato - NEMA 8

Disponibilità

Dati tecnici

  • Dimensione 0.79 in
  • Fine dell'albero singolo 
  • Max. Potenza 63 N
  • Corrente per avvolgimento 0.6 A
  • Diametro della vite 0.1378 in
  • Risoluzione 1.5 µm/passo
  • Induttanza per avvolgimento 2.4 mH
  • Lunghezza della corsa "X" 0.75 in
  • Lunghezza "A" 1.3 in
  • NEMA
  • Forza nominale 3 N
  • Velocità 5.1 mm/s
  • Tipo di filettatura ACME 
  • Passo della vite 0.011808 in
  • Resistenza per avvolgimento 6.4 Ohm
  • Massimo. Gioco assiale ±0.03 mm
  • Lunghezza "B" 1.1 in
  • Peso 0.15 lb

Dimensioni


Curva forza-velocità

Created with Highcharts 9.3.3Velocità [mm/s]Forza [N]Limite di carico: 50N0.100.200.300.400.500.600.700.800.901.002.003.004.005.004248546066
Limite di carico consigliato:
Carico statico massimo a breve termine che può essere raggiunto tenendo conto della vita utile. della durata di vita.
Forza
Potenza in uscita
Limite di carico consigliato
Forza [N] a 0.52 mm/s
0.6A 24V
 
 
 
61.58
  • Forza nominale
  • Max. Potenza
  • Limite di carico

Accessori

NANOLUBE-50G Grasso per cuscinetti