PD1-C281S15-E-20-5 –  Motore passo-passo con controllore integrato - NEMA 11

Disponibilità

Configurare
È possibile configurare questo articolo con altri. Per iniziare, fate clic sul pulsante configura qui sotto.

Dati tecnici

  • Motore con protezione IP (tranne l'uscita dell'albero) IP20 
  • NEMA 11 
  • Interfaccia
  • Tensione operativa 12 VDC - 30 VDC
  • Corrente di picco (RMS) 3 A
  • Tipo di ingressi digitali 5/24 V commutabile 
  • Tipo di ingresso analogico 0 - 30 V 
  • Tipo di uscita digitale push-pull (5/24 V commutabile, max. 50mA) 
  • Tipo di encoder assoluto a singolo giro 
  • Lunghezza 54.2 mm
  • Dimensione 28 mm
  • Fieldbus Modbus RTU 
  • Coppia di mantenimento 9 Ncm
  • Corrente nominale (RMS) 1.5 A
  • Numero di ingressi digitali
  • Numero di ingressi analogici
  • Numero di uscite digitali
  • Encoder  
  • Risoluzione dell'encoder 4096 Impulsi per giro

Dimensioni


Curve di coppia

Created with Highcharts 9.3.3Velocità [rpm]Coppia [Nm]1.002.004.001020401002004001 0002 0004 00000.0400.0800.120.16
Limite di carico consigliato:
Carico statico massimo a breve termine che può essere raggiunto tenendo conto della vita utile. della durata di vita.
Coppia
Potenza in uscita
Regione a servizio continuo
Coppia [Nm] a 448.00 giri/min
1.5A 12V
 
 
 
0.103
1.5A 24V
 
 
 
0.105
1.5A 30V
 
 
 
0.108
3A 12V
 
 
0.117
3A 24V
 
 
0.149
3A 30V
 
 
0.15

Accessori

ZK-MPS-12-0,5M-S IO/COM/PWR PD1-Cxx-20-x 0,5 m

Base di conoscenza

This application note shows how to establish communication between Nanotec drives via CANopen. NanoJ programming allows you to realize simple master/slave functionalities, such as synchronizing two drives without a PLC.
Più dettagli
The examples and the Application Note show you how the NanoJ Library simplifies the use of the CiA 402 Power State Machine. The functions of the library are contained in a single header file, which you can easily add to your NanoJ project in Plug & Drive Studio.
Più dettagli