WEDL5541-B06-KIT (6,35 mm) – Encoder a 3 canali/encoder rotativo
Consigliamo gli encoder WEDL per una lunghezza del cavo superiore a 50 cm.
Dati tecnici
-
Indice
-
Tipo di segnale dell'encoder incrementale
-
Diametro dell'albero 6.35 mm
-
Segnali di uscita fase A, A\, B, B\, I, I\
-
Frequenza limite 100 kHz
-
Spostamento di fase 90° ± 45°
-
Max. Corrente di uscita per canale 0 ~ 5 mA
-
Temperatura di stoccaggio -40 °C - 100 °C
-
Driver di linea
-
Risoluzione dell'encoder 1000 Impulsi per giro
-
Tensione di esercizio (encoder) 5 V
-
Consumo di corrente ≤ 60 mA
-
Velocità limite 6000 NUMERO DI GIRI
-
Livello del segnale VH 85% VCC, VL ≤ 0.3 V
-
Temperatura operativa -25 °C - 100 °C
-
Umidità max. 90 % (senza condensa)
Dimensioni
Scaricamenti
Schede tecniche
Certificati
Accessori
ZK-JZH-8-500-S-JXH | Cavo encoder WEDL 0.5m |
|
|
ZK-JZH-8-500-S-JGH | Cavo encoder WEDL 0.5m |
|
|
ZK-WEDL-8-500 | Cavo encoder WEDL 0.5m |
|
|
ZK-WEDL-8-500-S | Cavo encoder WEDL 0.5m |
|
|
ZK-WEDL-8-2000-S | Cavo encoder WEDL 2m |
|
|
ZK-WEDL-500-S-PADP | Cavo encoder WEDL 0.5m |
|
|
ZK-WEDL-8-1000-S | Cavo encoder WEDL 1m |
|