Brushless direct current motors, abbreviated as BLDC motors, are – despite their name – three-phase current synchronous machines: the rotor follows a magnetic rotational field and the movement is synchronous to the AC voltage applied to the windings. This motor type is frequently referred to as "brushless direct current motor" because, in many applications, it replaces direct current motors with brushes (brushed DC or commutator motors).…
DKA25L024100 – Motori BLDC frameless Nuovo
Dati tecnici
-
NEMA
-
Potenza nominale 66 W
-
Coppia nominale 6.3 Ncm
-
Corrente nominale 3 A
-
Velocità nominale 10000 giri/min
-
Momento d'inerzia del rotore 0.234 gcm²
-
Induttanza (da linea a linea) 0.28 mH
-
Peso 0.03 kg
-
Dimensione 25 mm
-
Tensione nominale 24 V
-
Momento di picco 20.4 Ncm
-
Corrente di picco 9.8 A
-
Costante di coppia 21.5 Ncm/A
-
Resistenza da linea a linea 0.77 Ohm
-
Lunghezza "A" 14.9 mm
Dimensioni
Curve di coppia
Limite di carico consigliato:
Carico statico massimo a breve termine che può essere raggiunto tenendo conto della vita utile. della durata di vita.
Carico statico massimo a breve termine che può essere raggiunto tenendo conto della vita utile. della durata di vita.
Velocità
|
Potenza in uscita
|
Regione a servizio continuo
|
Velocità [rpm] a 6,150.00 Nm
|
|
---|---|---|---|---|
24V |
|
n/a | ||
24V |
|
n/a | ||
|