DKA38M024080 –  Motori BLDC frameless Nuovo

Disponibilità

Dati tecnici

  • NEMA
  • Potenza nominale 83 W
  • Coppia nominale 10 Ncm
  • Corrente nominale 4.5 A
  • Velocità nominale 8000 giri/min
  • Momento d'inerzia del rotore 0.968 gcm²
  • Induttanza (da linea a linea) 0.32 mH
  • Peso 0.06 kg
  • Dimensione 38 mm
  • Tensione nominale 24 V
  • Momento di picco 30 Ncm
  • Corrente di picco 13.5 A
  • Costante di coppia 25.48 Ncm/A
  • Resistenza da linea a linea 0.365 Ohm
  • Lunghezza "A" 13.8 mm

Dimensioni


Curve di coppia

Created with Highcharts 9.3.3Coppia [Nm]Velocità [rpm]00.0250.0500.0750.100.130.150.180.200.230.250.280.3004 0008 00012 00016 000
Limite di carico consigliato:
Carico statico massimo a breve termine che può essere raggiunto tenendo conto della vita utile. della durata di vita.
Velocità
Potenza in uscita
Regione a servizio continuo
Velocità [rpm] a 5,500.00 Nm
24V
 
 
 
n/a
24V
 
 
 
n/a

Base di conoscenza

Brushless direct current motors, abbreviated as BLDC motors, are – despite their name –  three-phase current synchronous machines: the rotor follows a magnetic rotational field and the movement is synchronous to the AC voltage applied to the windings. This motor type is frequently referred to as "brushless direct current motor" because, in many applications, it replaces direct current motors with brushes (brushed DC or commutator motors).…
Più dettagli