Brushless direct current motors, abbreviated as BLDC motors, are – despite their name – three-phase current synchronous machines: the rotor follows a magnetic rotational field and the movement is synchronous to the AC voltage applied to the windings. This motor type is frequently referred to as "brushless direct current motor" because, in many applications, it replaces direct current motors with brushes (brushed DC or commutator motors).…
DKA50M048050 – Motori BLDC frameless Nuovo
Dati tecnici
-
NEMA
-
Potenza nominale 158 W
-
Coppia nominale 30 Ncm
-
Corrente nominale 3.6 A
-
Velocità nominale 5000 giri/min
-
Momento d'inerzia del rotore 5.6 gcm²
-
Induttanza (da linea a linea) 0.457 mH
-
Peso 0.11 kg
-
Dimensione 50 mm
-
Tensione nominale 48 V
-
Momento di picco 96 Ncm
-
Corrente di picco 11.6 A
-
Costante di coppia 89 Ncm/A
-
Resistenza da linea a linea 0.93 Ohm
-
Lunghezza "A" 15.4 mm
Dimensioni
Curve di coppia
Limite di carico consigliato:
Carico statico massimo a breve termine che può essere raggiunto tenendo conto della vita utile. della durata di vita.
Carico statico massimo a breve termine che può essere raggiunto tenendo conto della vita utile. della durata di vita.
Velocità
|
Potenza in uscita
|
Regione a servizio continuo
|
Velocità [rpm] a 3,100.00 Nm
|
|
---|---|---|---|---|
48V |
|
n/a | ||
48V |
|
n/a | ||
|