DKA85L048035 –  Motori BLDC frameless Nuovo

Disponibilità

Dati tecnici

  • NEMA
  • Potenza nominale 733 W
  • Coppia nominale 200 Ncm
  • Corrente nominale 16.5 A
  • Velocità nominale 3500 giri/min
  • Momento d'inerzia del rotore 107.9 gcm²
  • Induttanza (da linea a linea) 0.12 mH
  • Peso 0.56 kg
  • Dimensione 85 mm
  • Tensione nominale 48 V
  • Momento di picco 600 Ncm
  • Corrente di picco 49.5 A
  • Costante di coppia 130 Ncm/A
  • Resistenza da linea a linea 0.09 Ohm
  • Lunghezza "A" 33.5 mm

Dimensioni


Curve di coppia

Created with Highcharts 9.3.3Coppia [Nm]Velocità [rpm]01.002.003.004.005.006.0001 2002 4003 6004 800
Limite di carico consigliato:
Carico statico massimo a breve termine che può essere raggiunto tenendo conto della vita utile. della durata di vita.
Velocità
Potenza in uscita
Regione a servizio continuo
Velocità [rpm] a 2,000.00 Nm
48V
 
 
 
n/a
48V
 
 
 
n/a

Base di conoscenza

Brushless direct current motors, abbreviated as BLDC motors, are – despite their name –  three-phase current synchronous machines: the rotor follows a magnetic rotational field and the movement is synchronous to the AC voltage applied to the windings. This motor type is frequently referred to as "brushless direct current motor" because, in many applications, it replaces direct current motors with brushes (brushed DC or commutator motors).…
Più dettagli