DKA102M048020 –  Motori BLDC frameless Nuovo

Disponibilità

Dati tecnici

  • NEMA
  • Potenza nominale 523 W
  • Coppia nominale 250 Ncm
  • Corrente nominale 15.8 A
  • Velocità nominale 2000 giri/min
  • Momento d'inerzia del rotore 137.5 gcm²
  • Induttanza (da linea a linea) 0.555 mH
  • Peso 0.61 kg
  • Dimensione 102 mm
  • Tensione nominale 48 V
  • Momento di picco 750 Ncm
  • Corrente di picco 44.4 A
  • Costante di coppia 175 Ncm/A
  • Resistenza da linea a linea 0.157 Ohm
  • Lunghezza "A" 28.5 mm

Dimensioni


Curve di coppia

Created with Highcharts 9.3.3Coppia [Nm]Velocità [rpm]01.002.003.004.005.006.007.0001 0002 0003 0004 000
Limite di carico consigliato:
Carico statico massimo a breve termine che può essere raggiunto tenendo conto della vita utile. della durata di vita.
Velocità
Potenza in uscita
Regione a servizio continuo
Velocità [rpm] a 1,550.00 Nm
48V
 
 
 
n/a
48V
 
 
 
n/a

Base di conoscenza

Brushless direct current motors, abbreviated as BLDC motors, are – despite their name –  three-phase current synchronous machines: the rotor follows a magnetic rotational field and the movement is synchronous to the AC voltage applied to the windings. This motor type is frequently referred to as "brushless direct current motor" because, in many applications, it replaces direct current motors with brushes (brushed DC or commutator motors).…
Più dettagli