DF45M024053-A2 –  Motore piatto DC brushless

Disponibilità

Configurare
È possibile configurare questo articolo con altri. Per iniziare, fate clic sul pulsante configura qui sotto.

Dati tecnici

  • Corrente nominale 2.36 A
  • Induttanza (da linea a linea) 0.33 mH
  • Costante di coppia 3.35 Ncm/A
  • Collegamento del motore Cavo con spina 
  • Momento di picco 25 Ncm
  • Potenza nominale 50 W
  • Velocità nominale 5260 giri/min
  • Dimensione 45 mm
  • Resistenza da linea a linea 0.8 Ohm
  • Momento d'inerzia del rotore 135 gcm²
  • Peso 0.12 kg
  • Corrente di picco 7 A
  • Lunghezza "A" 21.6 mm
  • Coppia nominale 8.4 Ncm
  • Tensione nominale 24 V
  • Encoder

Dimensioni


Curve di coppia

Created with Highcharts 9.3.3Coppia [Nm]Velocità [rpm]Efficienza [%]0.0500.100.150.200.250.300.350.400.4502 0004 0006 0008 0000255075100
Limite di carico consigliato:
Carico statico massimo a breve termine che può essere raggiunto tenendo conto della vita utile. della durata di vita.
Velocità
Potenza in uscita
Efficienza
Potenza in ingresso
Perdita di potenza
Consumo di corrente
Regione a servizio continuo
Velocità [rpm] a 3,032.50 Nm
24V
 
 
 
 
 
 
 
n/a

Scaricamenti


Base di conoscenza

Brushless direct current motors, abbreviated as BLDC motors, are – despite their name –  three-phase current synchronous machines: the rotor follows a magnetic rotational field and the movement is synchronous to the AC voltage applied to the windings. This motor type is frequently referred to as "brushless direct current motor" because, in many applications, it replaces direct current motors with brushes (brushed DC or commutator motors).…
Più dettagli