GPLE40-1S-10 – Riduttori epicicloidali di precisione
Il manicotto distanziatore MK-DH-6,35-8-GPLE40 deve essere ordinato anche se questo riduttore viene montato su motori con albero da 6,35 mm.
Dati tecnici
-
Rapporto di riduzione 10
-
Max. Coppia di uscita 8 Nm
-
Max. Gioco torsionale 15 (minuti angolari)
-
Lunghezza flangia L1 27.5 mm
-
Riduttore con protezione IP IP54
-
Per le dimensioni del motore NEMA 17
-
Momento d'inerzia 1.6 kg mm²
-
Carico assiale ammissibile sull'albero 160 N
-
Coppia di uscita valore nominale 5 Nm
-
Efficienza 95 %
-
Lunghezza "L" 39 mm
-
Peso 0.35 kg
-
Vita utile 30000 h
-
Temperatura operativa Da -25 a +90 °C
-
Max. Velocità di ingresso 18000 giri al minuto
-
Carico radiale ammissibile dell'albero 160 N