GPLE - Riduttori epicicloidali di precisione  –  Prodotti

GPLE60

GPLE60 – Riduttori epicicloidali di precisione

Riduttori per motori NEMA 23 (56 mm), NEMA 24 (60 mm) e NEMA 34 (86 mm), nonché per motori DC brushless con flangia da 80 mm. Disponibili in molte lunghezze e riduzioni.
  • Rapporto di riduzione 3  - 512 
  • Coppia di uscita valore nominale 15 Nm - 44 Nm
  • Efficienza 51 % - 98 %
  • Max. Gioco torsionale 10  (minuti angolari) - 15  (minuti angolari)
GPLE80

GPLE80 – Riduttori epicicloidali di precisione

Riduttori in varie lunghezze e riduzioni per motori NEMA 34 e motori DC brushless con flangia da 80 mm. Disponibili in varie lunghezze e riduzioni.
  • Rapporto di riduzione 3  - 512 
  • Coppia di uscita valore nominale 38 Nm - 130 Nm
  • Efficienza 57 % - 98 %
  • Max. Gioco torsionale 7  (minuti angolari) - 11  (minuti angolari)

GPLE - Riduttori epicicloidali di precisione  –  Filtro

Attendere il caricamento del Productfinder ...

Istruzioni/Aiuto Condividi i risultati

Filtro

Rapporto di riduzione
0
0
Da
A
Coppia di uscita valore nominale
0 Nm
0 Nm
Da Nm
A Nm
Max. Coppia di uscita
0 Nm
0 Nm
Da Nm
A Nm
Per le dimensioni del motore
L'impostazione di questo filtro non produrrebbe alcun risultato con la selezione corrente.
Efficienza
L'impostazione di questo filtro non produrrebbe alcun risultato con la selezione corrente.
Lunghezza calcolata
0 mm
0 mm
Da mm
A mm
Max. Gioco torsionale
L'impostazione di questo filtro non produrrebbe alcun risultato con la selezione corrente.

0 Risultati

Articolo Rapporto di riduzione Coppia di uscita valore nominale Max. Coppia di uscita Per le dimensioni del motore Efficienza Lunghezza calcolata Max. Gioco torsionale Prezzo

Avete domande?

Il nostro team di vendita è pronto a rispondere: contattateci!

Contatto vendite