GPLE60-1S-10 –  Riduttori epicicloidali di precisione

Disponibilità

Se si intende collegare questo riduttore a un motore con albero da 8 mm, ordinare anche il manicotto distanziatore MK-DH-8-11-GPLE.

Dati tecnici

  • Rapporto di riduzione 10 
  • Max. Coppia di uscita 24 Nm
  • Max. Gioco torsionale 10  (minuti angolari)
  • Lunghezza flangia L1 24 mm
  • Riduttore con protezione IP IP54 
  • Per le dimensioni del motore NEMA 23, NEMA 24 
  • Momento d'inerzia 6.5 kg mm²
  • Carico assiale ammissibile sull'albero 450 N
  • Coppia di uscita valore nominale 15 Nm
  • Efficienza 96 %
  • Lunghezza "L" 47 mm
  • Peso 0.9 kg
  • Vita utile 30000 h
  • Temperatura operativa Da -25 a +90 °C
  • Max. Velocità di ingresso 13000 giri al minuto
  • Carico radiale ammissibile dell'albero 340 N

Dimensioni

Accessori

MK-DH-8-11-GPLE Manicotto distanziatore