ST2818L1006-A –  Motore passo-passo - NEMA 11

Disponibilità

Configurare
È possibile configurare questo articolo con altri. Per iniziare, fate clic sul pulsante configura qui sotto.

Dati tecnici

  • NEMA 11 
  • Corrente per avvolgimento 0.95 A
  • Coppia di tenuta bipolare 12.7 Ncm
  • Resistenza per avvolgimento 4.6 Ohm
  • Risoluzione 1.8 °/passo
  • Peso 0.25 kg
  • Dimensione 28 mm
  • Coppia di mantenimento unipolare 9 Ncm
  • Momento d'inerzia del rotore 18 gcm²
  • Induttanza per avvolgimento 1.8 mH
  • Lunghezza "A" 50.5 mm

Dimensioni


Curve di coppia

Created with Highcharts 9.3.3Velocità [rpm]Coppia [Nm]1.002.004.001020401002004001 0002 0004 00000.0400.0800.120.16
Limite di carico consigliato:
Carico statico massimo a breve termine che può essere raggiunto tenendo conto della vita utile. della durata di vita.
Coppia
Potenza in uscita
Coppia [Nm] a 60.10 giri/min
0.68A 12V serie
 
 
0.128
0.68A 24V serie
 
 
0.127
0.68A 48V serie
 
 
0.125
0.96A 12V un avvolgimento
 
 
0.09
0.96A 24V un avvolgimento
 
 
0.088
0.96A 48V un avvolgimento
 
 
0.079

Scaricamenti

Accessori

ZD-D28 Serranda
ZK-JST-VL-4 Cavo di prolunga 2m
ZK-JST-VL-6 Cavo di prolunga 2m