GPLE60-2S-25-F80 –  Riduttori epicicloidali di precisione
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
Questo riduttore può essere abbinato solo ai motori delle serie DB80 e PD6-CB80.

Dati tecnici

  • Rapporto di riduzione 25 
  • Max. Coppia di uscita 64 Nm
  • Massimo. Gioco torsionale 12  (minuti angolari)
  • Lunghezza flangia L1
  • Riduttore con protezione IP IP54 
  • Per le dimensioni del motore 80 mm (BLDC) 
  • Momento d'inerzia 7.5 kg mm²
  • Carico assiale ammissibile sull'albero 450 N
  • Coppia di uscita Valore nominale 40 Nm
  • Efficienza 95 %
  • Lunghezza "L"
  • Peso
  • Vita utile 30000 h
  • Temperatura operativa Da -25 a +90 °C
  • Max. Velocità di ingresso 13000 giri al minuto
  • Carico radiale ammissibile dell'albero 340 N

Dimensioni

[Translate to Italian:] GPLE60
Creazione in corso ...