GPLE80-1S-4-F87 –  Riduttori epicicloidali di precisione
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
  • Rapporto di riduzione
  • Max. Coppia di uscita 184 Nm
  • Massimo. Gioco torsionale 7  (minuti angolari)
  • Lunghezza flangia L1
  • Riduttore con protezione IP IP54 
  • Per le dimensioni del motore NEMA 34 
  • Momento d'inerzia 52 kg mm²
  • Carico assiale ammissibile sull'albero 900 N
  • Coppia di uscita Valore nominale 115 Nm
  • Efficienza 98 %
  • Lunghezza "L"
  • Peso
  • Vita utile 30000 h
  • Temperatura operativa Da -25 a +90 °C
  • Max. Velocità di ingresso 7000 giri al minuto
  • Carico radiale ammissibile dell'albero 650 N

Dimensioni

[Translate to Italian:] GPLE80
Creazione in corso ...