GPLE80-2S-9-F87 – Riduttori epicicloidali di precisione
Dati tecnici
-
Rapporto di riduzione 9
-
Max. Coppia di uscita 208 Nm
-
Max. Gioco torsionale 9 (minuti angolari)
-
Lunghezza flangia L1 41.5 mm
-
Riduttore con protezione IP IP54
-
Per le dimensioni del motore NEMA 34
-
Momento d'inerzia 74 kg mm²
-
Carico assiale ammissibile sull'albero 900 N
-
Coppia di uscita valore nominale 130 Nm
-
Efficienza 97 %
-
Lunghezza "L" 77.5 mm
-
Peso 2.6 kg
-
Vita utile 30000 h
-
Temperatura operativa Da -25 a +90 °C
-
Max. Velocità di ingresso 7000 giri al minuto
-
Carico radiale ammissibile dell'albero 650 N