GPLE80-3S-120-F87 –  Riduttori epicicloidali di precisione

Disponibilità

Dati tecnici

  • Rapporto di riduzione 120 
  • Max. Coppia di uscita 176 Nm
  • Max. Gioco torsionale 11  (minuti angolari)
  • Lunghezza flangia L1 41.5 mm
  • Riduttore con protezione IP IP54 
  • Per le dimensioni del motore NEMA 34 
  • Momento d'inerzia 70 kg mm²
  • Carico assiale ammissibile sull'albero 900 N
  • Coppia di uscita valore nominale 110 Nm
  • Efficienza 89 %
  • Lunghezza "L" 95 mm
  • Peso 3.1 kg
  • Vita utile 30000 h
  • Temperatura operativa Da -25 a +90 °C
  • Max. Velocità di ingresso 7000 giri al minuto
  • Carico radiale ammissibile dell'albero 650 N

Dimensioni