GPLE80-3S-160-F87 – Riduttori epicicloidali di precisione
Dati tecnici
-
Rapporto di riduzione 160
-
Max. Coppia di uscita 192 Nm
-
Max. Gioco torsionale 11 (minuti angolari)
-
Lunghezza flangia L1 41.5 mm
-
Riduttore con protezione IP IP54
-
Per le dimensioni del motore NEMA 34
-
Momento d'inerzia 39 kg mm²
-
Carico assiale ammissibile sull'albero 900 N
-
Coppia di uscita valore nominale 120 Nm
-
Efficienza 88 %
-
Lunghezza "L" 95 mm
-
Peso 3.1 kg
-
Vita utile 30000 h
-
Temperatura operativa Da -25 a +90 °C
-
Max. Velocità di ingresso 7000 giri al minuto
-
Carico radiale ammissibile dell'albero 650 N