GPLK42-56 – Riduttori epicicloidali leggeri
Dati tecnici
-
Rapporto di riduzione 56.25
-
Max. Coppia di uscita 10 Nm
-
Max. Gioco torsionale 90 (minuti angolari)
-
Lunghezza flangia L1 5 mm
-
Vita utile 5000 h
-
Temperatura operativa Da -15 a +65 °C
-
Gioco assiale < 0.2 mm
-
Carico radiale ammissibile dell'albero 40 N
-
Coppia di uscita valore nominale 5 Nm
-
Efficienza 70 %
-
Lunghezza "L" 59.3 mm
-
Peso 0.17 kg
-
Per le dimensioni del motore 45 mm (BLDC), NEMA 17
-
Max. Velocità di ingresso 5000 giri al minuto
-
Carico assiale ammissibile sull'albero 40 N