GPLK42-4,3 –  Riduttori epicicloidali leggeri
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
Questo articolo non può essere ordinato da solo, ma solo come parte di una configurazione.

Dati tecnici

  • Rapporto di riduzione 4.25 
  • Max. Coppia di uscita 8 Nm
  • Massimo. Gioco torsionale 90  (minuti angolari)
  • Lunghezza flangia L1
  • Vita utile 5000 h
  • Temperatura operativa Da -15 a +65 °C
  • Gioco assiale < 0.2 mm
  • Carico radiale ammissibile dell'albero 40 N
  • Coppia di uscita Valore nominale 4 Nm
  • Efficienza 75 %
  • Lunghezza "L"
  • Peso
  • Per le dimensioni del motore 45 mm (BLDC), NEMA 17 
  • Max. Velocità di ingresso 5000 giri al minuto
  • Carico assiale ammissibile sull'albero 40 N

Dimensioni

[Translate to Italian:] GPLK42
Creazione in corso ...