Brushless direct current motors, abbreviated as BLDC motors, are – despite their name – three-phase current synchronous machines: the rotor follows a magnetic rotational field and the movement is synchronous to the AC voltage applied to the windings. This motor type is frequently referred to as "brushless direct current motor" because, in many applications, it replaces direct current motors with brushes (brushed DC or commutator motors).…
DB56L036030-A – Motore DC brushless
Disponibilità
È possibile configurare questo articolo con altri. Per iniziare, fate clic sul pulsante configura qui sotto.
Dati tecnici
-
NEMA -
-
Potenza nominale 94 W
-
Coppia nominale 42.5 oz-in
-
Corrente nominale 4 A
-
Velocità nominale 3000 giri/min
-
Momento d'inerzia del rotore 260 gcm²
-
Induttanza (da linea a linea) 1.2 mH
-
Peso 2.2 lb
-
Dimensione 2.2 in
-
Tensione nominale 36 V
-
Momento di picco 127.45 oz-in
-
Corrente di picco 12 A
-
Costante di coppia 7.3 Ncm/A
-
Resistenza da linea a linea 1.2 Ohm
-
Lunghezza "A" 3 in
-
Albero Albero appiattito (D-Cut)
Dimensioni
Curve di coppia
Limite di carico consigliato:
Carico statico massimo a breve termine che può essere raggiunto tenendo conto della vita utile. della durata di vita.
Carico statico massimo a breve termine che può essere raggiunto tenendo conto della vita utile. della durata di vita.
Velocità
|
Potenza in uscita
|
Efficienza
|
Potenza in ingresso
|
Perdita di potenza
|
Consumo di corrente
|
Regione a servizio continuo
|
Velocità [rpm] a 1,966.00 Nm
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36V |
|
n/a | ||||||
|