LA421L13-A-TJCA – Attuatore lineare non vincolato - NEMA 17
Dati tecnici
-
Dimensione 42 mm
-
Fine dell'albero singolo
-
Velocità 50 mm/s
-
Diametro della vite 6 mm
-
Risoluzione 10 µm/passo
-
Induttanza per avvolgimento 6.15 mH
-
Massimo. Gioco assiale ±0.06 mm
-
Peso 0.34 kg
-
NEMA 17
-
Max. Potenza 369 N
-
Corrente per avvolgimento 1.3 A
-
Passo della vite 2 mm
-
Resistenza per avvolgimento 3.8 Ohm
-
Lunghezza del raccordo "L" 15 mm
-
Lunghezza "A" 47.4 mm
Dimensioni
Curva forza-velocità
Limite di carico consigliato:
Carico statico massimo a breve termine che può essere raggiunto tenendo conto della vita utile. della durata di vita.
Carico statico massimo a breve termine che può essere raggiunto tenendo conto della vita utile. della durata di vita.
Forza
|
Potenza in uscita
|
Limite di carico consigliato
|
Forza [N] a 5.15 mm/s
|
||
---|---|---|---|---|---|
1.3A 24V |
|
347.94 | |||
|
|||||
|
Scaricamenti
Schede tecniche
Certificati
Accessori
ZK-JST-EHR-6-0.5M-S | Cavo motore 0.5m | € 11,40 |
|
NANOLUBE-50G | Grasso per cuscinetti | € 17,40 |
|
VITE-ABA-TJCA-200 | Vite con filettatura trapezoidale |
|
|
VITE-ABA-TJCA-300 | Vite con filettatura trapezoidale |
|
|
VITE-AAA-TJCA-1000 | Vite con filettatura trapezoidale |
|