LA421S07-B-TJCA –  Attuatore lineare non vincolato - NEMA 17
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
È possibile configurare questo articolo con altri. Per iniziare, fate clic sul pulsante configura qui sotto.

Dati tecnici

  • Dimensione
  • Fine dell'albero doppio 
  • Velocità 55 mm/s
  • Diametro della filettatura
  • Risoluzione 10 µm/passo
  • Induttanza per avvolgimento 12.8 mH
  • Massimo. Gioco assiale ±0.06 mm
  • Peso
  • NEMA 17 
  • max. potenza 258.3 N
  • Corrente per avvolgimento 0.7 A
  • Filo conduttore
  • Resistenza per avvolgimento 9.3 Ohm
  • Lunghezza del raccordo "L"
  • Lunghezza "A"

Dimensioni

LA42
Creazione in corso ...

Curva forza-velocità
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
ZK-JST-EHR-6-0.5M-S Cavo motore 0,5 m
NANOLUBE-50G Grasso per cuscinetti
VITE-ABA-TJCA-200 Vite con filettatura trapezoidale
VITE-ABA-TJCA-300 Vite con filettatura trapezoidale
VITE-AAA-TJCA-1000 Vite con filettatura trapezoidale