GPLE40-1S-5-OFR –  Riduttori epicicloidali di precisione

Disponibilità

Questo articolo può essere ordinato solo come parte di una configurazione. Altri rapporti di trasmissione sono disponibili su richiesta.

Dati tecnici

  • Rapporto di riduzione
  • Max. Coppia di uscita 22 Nm
  • Max. Gioco torsionale 15  (minuti angolari)
  • Lunghezza flangia L1 11 mm
  • Riduttore con protezione IP IP54 
  • Per le dimensioni del motore 45 mm (BLDC) 
  • Momento d'inerzia 1.9 kg mm²
  • Carico assiale ammissibile sull'albero 160 N
  • Coppia di uscita valore nominale 14 Nm
  • Efficienza 98 %
  • Lunghezza "L" 39 mm
  • Peso 0.35 kg
  • Vita utile 30000 h
  • Temperatura operativa Da -25 a +90 °C
  • Max. Velocità di ingresso 18000 giri al minuto
  • Carico radiale ammissibile dell'albero 160 N

Dimensioni