GPLE40-2S-25-OFR – Riduttori epicicloidali di precisione
Dati tecnici
-
Rapporto di riduzione 25
-
Max. Coppia di uscita 29 Nm
-
Max. Gioco torsionale 19 (minuti angolari)
-
Lunghezza flangia L1 11 mm
-
Riduttore con protezione IP IP54
-
Per le dimensioni del motore 45 mm (BLDC)
-
Momento d'inerzia 1.9 kg mm²
-
Carico assiale ammissibile sull'albero 160 N
-
Coppia di uscita valore nominale 18 Nm
-
Efficienza 95 %
-
Lunghezza "L" 52 mm
-
Peso 0.45 kg
-
Vita utile 30000 h
-
Temperatura operativa Da -25 a +90 °C
-
Max. Velocità di ingresso 18000 giri al minuto
-
Carico radiale ammissibile dell'albero 160 N