LGA281S10-B-UGAQ-038 – Attuatore lineare vincolato - NEMA 11
Disponibilità
- Contattaci per conoscere le disponibilità attuali e i prezzi per grandi quantità.
Il cavo motore è incluso nella fornitura
.È possibile configurare questo articolo con altri. Per iniziare, fate clic sul pulsante configura qui sotto.
Dati tecnici
-
Dimensione 28 mm
-
Fine dell'albero doppio
-
Velocità 19 mm/s
-
Diametro della vite 4.76 mm
-
Risoluzione 3.2 µm/passo
-
Induttanza per avvolgimento 2.5 mH
-
Lunghezza della corsa "X" 38.1 mm
-
Peso 0.15 kg
-
NEMA 11
-
Max. Potenza 210 N
-
Corrente per avvolgimento 1 A
-
Passo della vite 0.64 mm
-
Resistenza per avvolgimento 2.7 Ohm
-
Massimo. Gioco assiale ±0.06 mm
-
Lunghezza "A" 33 mm
-
Rivestimento del mandrino
Dimensioni
Curva forza-velocità
Limite di carico consigliato:
Carico statico massimo a breve termine che può essere raggiunto tenendo conto della vita utile. della durata di vita.
Carico statico massimo a breve termine che può essere raggiunto tenendo conto della vita utile. della durata di vita.
Forza
|
Potenza in uscita
|
Limite di carico consigliato
|
Forza [N] a 1.95 mm/s
|
||
---|---|---|---|---|---|
1A 24V |
|
210 | |||
|
|||||
|
Scaricamenti
Schede tecniche
Certificati
Accessori
NANOLUBE-50G | Grasso per cuscinetti |
|