NP5-02 – Controllore motore per Modbus RTU
Disponibilità
- Contattaci per conoscere le disponibilità attuali e i prezzi per grandi quantità.
Sotto la voce "Download" è possibile trovare il manuale tecnico corrispondente al firmware in dotazione. Quando si utilizza il Plug & Drive Studio 2, fare riferimento al nuovo manuale (FIR-v2139).
Dati tecnici
-
Interfaccia -
-
Corrente nominale (RMS) 6 A
-
Motori abbinati Motori DC brushless, Motori passo-passo
-
Tipo di ingressi digitali 3.3 V
-
Tipo di ingresso analogico 0...3.3 V
-
Tipo di uscita digitale 3.3 V
-
Tipo di segnale dell'encoder incrementale
-
Peso 0.035 kg
-
Tensione operativa 12 VDC - 48 VDC
-
Corrente di picco (RMS) 10 A
-
Numero di ingressi digitali 6
-
Numero di ingressi analogici 2
-
Numero di uscite digitali 4
-
Ingresso encoder
-
Uscita freno
-
Intervallo di temperatura -10 °C - 40 °C