SCA5618X2804-A2 –  Motore passo-passo - NEMA 23

Disponibilità

Configurare

Dati tecnici

  • NEMA 23 
  • Corrente per avvolgimento 2.8 A
  • Momento d'inerzia del rotore 120 gcm²
  • Induttanza per avvolgimento 1.8 mH
  • Lunghezza "A" 1.6 in
  • Fine dell'albero singolo 
  • Dimensione 2.2 in
  • Coppia di mantenimento 85 oz-in
  • Resistenza per avvolgimento 0.78 Ohm
  • Risoluzione 1.8 °/passo
  • Peso 0.99 lb
  • Diametro dell'albero 0.25 in

Dimensioni


Curve di coppia

Created with Highcharts 9.3.3Velocità [rpm]Coppia [Nm]1.002.004.001020401002004001 0002 0004 00000.250.500.751.00
Limite di carico consigliato:
Carico statico massimo a breve termine che può essere raggiunto tenendo conto della vita utile. della durata di vita.
Coppia
Potenza in uscita
Coppia [Nm] a 354.60 giri/min
2.8A 12V
 
 
0.398
2.8A 24V
 
 
0.646
2.8A 48V
 
 
0.753

Accessori

ZD-D56 Ammortizzatore
ZD-DF56 Ammortizzatore
ZK-VHR-6-300-4 Cavo motore SCA56, SCB56, SCB60, LA56, LSA56, 0.3m