GPLE40-1S-8 –  Riduttori epicicloidali di precisione
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
Il manicotto distanziatore MK-DH-6,35-8-GPLE40 deve essere ordinato anche se questo riduttore viene montato su motori con albero da 6,35 mm.

Dati tecnici

  • Rapporto di riduzione
  • Max. Coppia di uscita 10 Nm
  • Massimo. Gioco torsionale 15  (minuti angolari)
  • Lunghezza flangia L1
  • Riduttore con protezione IP IP54 
  • Per le dimensioni del motore NEMA 17 
  • Momento d'inerzia 1.7 kg mm²
  • Carico assiale ammissibile sull'albero 160 N
  • Coppia di uscita Valore nominale 6 Nm
  • Efficienza 96 %
  • Lunghezza "L"
  • Peso
  • Vita utile 30000 h
  • Temperatura operativa Da -25 a +90 °C
  • Max. Velocità di ingresso 18000 giri al minuto
  • Carico radiale ammissibile dell'albero 160 N

Dimensioni

[Translate to Italian:] GPLE40
Creazione in corso ...