ST4118L1804-A – Motore passo-passo - NEMA 17
Disponibilità
È possibile configurare questo articolo con altri. Per iniziare, fate clic sul pulsante configura qui sotto.
Dati tecnici
-
NEMA 17
-
Corrente per avvolgimento 1.8 A
-
Momento d'inerzia del rotore 82 gcm²
-
Induttanza per avvolgimento 3.3 mH
-
Lunghezza "A" 48.5 mm
-
Dimensione 42 mm
-
Coppia di tenuta 50 Ncm
-
Resistenza per avvolgimento 1.75 Ohm
-
Risoluzione 1.8 °/passo
-
Peso 0.34 kg
Dimensioni
Curve di coppia
Limite di carico consigliato:
Carico statico massimo a breve termine che può essere raggiunto tenendo conto della vita utile. della durata di vita.
Carico statico massimo a breve termine che può essere raggiunto tenendo conto della vita utile. della durata di vita.
Coppia
|
Potenza in uscita
|
Coppia [Nm] a 341.25 giri/min
|
||
---|---|---|---|---|
1.8A 24V | 0.467 | |||
1.8A 48V | 0.493 | |||
|
Scaricamenti
Schede tecniche
Certificati
Accessori
ZD-D40 | Ammortizzatore |
|
|
ZD-DF40 | Serranda |
|
|
ZK-JST-VL-4 | Cavo di prolunga 2m |
|