ST5909X2508-A – Motore passo-passo 0,9° - NEMA 23
Disponibilità
È possibile configurare questo articolo con altri. Per iniziare, fate clic sul pulsante configura qui sotto.
Dati tecnici
-
NEMA 23
-
Corrente per avvolgimento 2.5 A
-
Coppia di tenuta bipolare 60.8 Ncm
-
Resistenza per avvolgimento 0.85 Ohm
-
Risoluzione 0.9 °/passo
-
Peso 0.45 kg
-
Dimensione 56 mm
-
Coppia di mantenimento unipolare 43 Ncm
-
Momento d'inerzia del rotore 120 gcm²
-
Induttanza per avvolgimento 1.6 mH
-
Lunghezza "A" 41 mm
Dimensioni
Curve di coppia
Limite di carico consigliato:
Carico statico massimo a breve termine che può essere raggiunto tenendo conto della vita utile. della durata di vita.
Carico statico massimo a breve termine che può essere raggiunto tenendo conto della vita utile. della durata di vita.
Coppia
|
Potenza in uscita
|
Coppia [Nm] a 228.75 giri/min
|
||
---|---|---|---|---|
3.5A 24V parallelo | 0.43 | |||
3.5A 48V parallelo | 0.429 | |||
1.75A 24V serie | 0.32 | |||
1.75A 48V serie | 0.435 | |||
|