ST5918L4508-B –  Motore passo-passo - NEMA 23

Disponibilità

Configurare

Dati tecnici

  • NEMA 23 
  • Corrente per avvolgimento 4.5 A
  • Coppia di tenuta bipolare 186.68 Ncm
  • Resistenza per avvolgimento 0.5 Ohm
  • Risoluzione 1.8 °/passo
  • Peso 1 kg
  • Dimensione 56 mm
  • Coppia di mantenimento unipolare 132 Ncm
  • Momento d'inerzia del rotore 480 gcm²
  • Induttanza per avvolgimento 0.95 mH
  • Lunghezza "A" 76 mm

Dimensioni


Curve di coppia

Created with Highcharts 9.3.3Velocità [rpm]Coppia [Nm]10204060801002004006008001 0002 0004 00000.601.201.802.40
Limite di carico consigliato:
Carico statico massimo a breve termine che può essere raggiunto tenendo conto della vita utile. della durata di vita.
Coppia
Potenza in uscita
Coppia [Nm] a 266.25 giri/min
6.3A 24V parallelo
 
 
1.78
6.3A 48V parallelo
 
 
1.85
3.22A 24V serie
 
 
1.26
3.22A 48V serie
 
 
1.83

Accessori

ZD-D56 Ammortizzatore
ZD-DF56 Ammortizzatore