ST11018M6504-B – Motore passo-passo - NEMA 42
Disponibilità
È possibile configurare questo articolo con altri. Per iniziare, fate clic sul pulsante configura qui sotto.
Dati tecnici
-
NEMA 42
-
Corrente per avvolgimento 6.5 A
-
Momento d'inerzia del rotore 10900 gcm²
-
Induttanza per avvolgimento 15.2 mH
-
Lunghezza "A" 150 mm
-
Albero Chiave di accesso con chiave
-
Dimensione 110 mm
-
Coppia di tenuta 2100 Ncm
-
Resistenza per avvolgimento 1.15 Ohm
-
Risoluzione 1.8 °/passo
-
Peso 8.4 kg
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
Coppia [Nm] a 78.75 giri/min
|
||
---|---|---|---|---|
6.5A 24V | 4.98 | |||
6.5A 48V | 10.39 | |||
|