AS5918S2804-E – Motore passo-passo con connettore M12 IP65 - NEMA 23
Disponibilità
È possibile configurare questo articolo con altri. Per iniziare, fate clic sul pulsante configura qui sotto.
Dati tecnici
-
Dimensione 56 mm
-
Motore con protezione IP (tranne l'uscita dell'albero) IP65
-
Coppia di mantenimento 99 Ncm
-
Induttanza per avvolgimento 2.6 mH
-
Lunghezza "A" 73 mm
-
Freno
-
Tipo di encoder incrementale
-
Tensione di esercizio (encoder) 5 V
-
NEMA 23
-
Corrente per avvolgimento 2.83 A
-
Resistenza per avvolgimento 0.75 Ohm
-
Momento d'inerzia del rotore 230 gcm²
-
Peso 0.8 kg
-
Encoder
-
Risoluzione dell'encoder 500 Impulsi per giro
Dimensioni
Curve di coppia
Limite di carico consigliato:
Carico statico massimo a breve termine che può essere raggiunto tenendo conto della vita utile. della durata di vita.
Carico statico massimo a breve termine che può essere raggiunto tenendo conto della vita utile. della durata di vita.
Coppia
|
Potenza in uscita
|
Coppia [Nm] a 228.75 giri/min
|
||
---|---|---|---|---|
2.8A 24V | 0.941 | |||
2.8A 48V | 0.918 | |||
|
Scaricamenti
Schede tecniche
Certificati
Accessori
ZK-M12-5-5M-1-AFF | Motor cable straight, 5m |
|
|
ZK-M12-5-5M-2-AFF | Motor cable angled, 5m |
|
|
ZK-M12-5-2M-1-AFF | Motor cable straight, 2m |
|
|
ZK-M12-5-2M-2-AFF | Motor cable angled, 2m |
|
|
ZK-M12-8-2M-1-AFF | Encoder cable straight, 2m |
|
|
ZK-M12-8-2M-2-AFF | Encoder cable angled, 2m |
|
|
ZK-M12-8-5M-1-AFF | Encoder cable straight, 5m |
|
|
ZK-M12-8-5M-2-AFF | Encoder cable angled, 5m |
|
|
ZK-M12-8-2M-2-PADP | Encoder cable angled, 2m |
|