AS5918M2804 –  Motore passo-passo con connettore M12 IP65 - NEMA 23

Disponibilità

Configurare
È possibile configurare questo articolo con altri. Per iniziare, fate clic sul pulsante configura qui sotto.

Dati tecnici

  • Dimensione 56 mm
  • Motore con protezione IP (tranne l'uscita dell'albero) IP65 
  • Coppia di mantenimento 124 Ncm
  • Induttanza per avvolgimento 2.5 mH
  • Lunghezza "A" 77 mm
  • Freno  
  • NEMA 23 
  • Corrente per avvolgimento 2.82 A
  • Resistenza per avvolgimento 0.85 Ohm
  • Momento d'inerzia del rotore 300 gcm²
  • Peso 0.85 kg
  • Encoder  

Dimensioni


Curve di coppia

Created with Highcharts 9.3.3Velocità [rpm]Coppia [Nm]4050607080901002003004005006007008009001 0002 00000.300.600.901.20
Limite di carico consigliato:
Carico statico massimo a breve termine che può essere raggiunto tenendo conto della vita utile. della durata di vita.
Coppia
Potenza in uscita
Coppia [Nm] a 228.75 giri/min
2.8A 24V
 
 
0.936
2.8A 48V
 
 
0.952

Scaricamenti

Accessori

ZK-M12-5-5M-1-AFF Motor cable straight, 5m
ZK-M12-5-5M-2-AFF Motor cable angled, 5m
ZK-M12-5-2M-1-AFF Motor cable straight, 2m
ZK-M12-5-2M-2-AFF Motor cable angled, 2m