WD16050-5626-80X –  Wheel drive

Disponibilità

I wheel drives sono disponibili solo in combinazione con un motore.

Dati tecnici

  • Diametro della ruota 160 mm
  • Altezza - mm
  • Capacità di carico 400 kg
  • Efficienza 94 %
  • Max. Coppia di uscita 46.26 Nm
  • Staffa di montaggio  
  • Peso 4 kg
  • Larghezza della ruota 50 mm
  • Materiale delle ruote Vulkollan 
  • Rapporto di riduzione 26 
  • Coppia di uscita valore nominale 23.13 Nm
  • Per le dimensioni del motore 80 mm (BLDC) 
  • Momento d'inerzia 14 kg mm²
  • Temperatura operativa   -  

Dimensioni

Scaricamenti