GPLE40-2S-64-F56 –  Riduttori epicicloidali di precisione

Disponibilità

Dati tecnici

  • Rapporto di riduzione 64 
  • Max. Coppia di uscita 12 Nm
  • Max. Gioco torsionale 19  (minuti angolari)
  • Lunghezza flangia L1 24.5 mm
  • Riduttore con protezione IP IP54 
  • Per le dimensioni del motore NEMA 23, NEMA 24 
  • Momento d'inerzia 1.6 kg mm²
  • Carico assiale ammissibile sull'albero 160 N
  • Coppia di uscita valore nominale 7.5 Nm
  • Efficienza 86 %
  • Lunghezza "L" 52 mm
  • Peso 0.45 kg
  • Vita utile 30000 h
  • Temperatura operativa Da -25 a +90 °C
  • Max. Velocità di ingresso 18000 giri al minuto
  • Carico radiale ammissibile dell'albero 160 N

Dimensioni